Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Bussola per candele (tipo 6 lati/angolo di inserimento 12,7 mm)

Bussola per candele (tipo 6 lati/angolo di inserimento 12,7 mm)

[Features]
· Effective to detach spark plugs.
· With non-chrome plating treatment, it is environmentally friendly.
· It has a rubber cap to prevent damage.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· Ideal for engine maintenance of automobiles and motorcycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSP4-16
TSP4-21
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Features Mass
(g)

7.93 €

6 giorni 16305-0785Effective to detach spark plugs. Environment friendly with non-chrome plating. Damage resistant with rubber caps. The material is chrome vanadium steel.85

9.56 €

5 giorni 21305-0793Effective to detach spark plugs. Environment friendly with non-chrome plating. Damage resistant with rubber caps. The material is chrome vanadium steel.142

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 65

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico