Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T2-03H |
T4-04H |
T4-05H |
T4-06H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € 2.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6.35 | 3 | 36 | 329-3734 | 15 | ||
10.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 4 | 55 | 329-3599 | 45 | |
10.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 12.7 | 5 | 55 | 329-3602 | 66 | |
6.30 € 4.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12.7 | 6 | 57 | 329-3611 | 70 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Features | With non-chrome plating process, it is environmentally friendly. Material is chrome vanadium steel. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali