Bussola a brugola

Bussola a brugola
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Insert into the ratchet handle to quickly fasten the hexagon socket head bolt.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS2-04H
TS3-04H
TS3-05H
TS4-06H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

2.25 €

1.08 €

1 Stesso giorno

Stock

6.3544021416-182316

5.01 €

1 Disponibile 6 giorni 9.544721416-188234

4.59 €

2.85 €

1 Stesso giorno

Stock

9.555024416-189135

6.86 €

1 Disponibile 6 giorni 12.765719416-197170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato
Features Insert into the ratchet handle to quickly fasten the hexagon socket head bolt. Made of chrome vanadium steel.

Supporto tecnico