Giunto cardanico

Giunto cardanico
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Connect between the handle and socket.
· Capable of diagonal work at an angle.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSUJ-2
TSUJ-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle Concavity
(mm)
Insertion Angle Convexity
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

7.34 €

5.28 €

1 Stesso giorno

Stock

6.356.3538.26.356.35416-211126

17.29 €

1 Disponibile 6 giorni 12.712.773.312.712.7416-2137158

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo giunto universale Application Per lavori manuali Socket shape Tipo giunto
Features Connect between handle and socket to work at an angle. The material is chrome vanadium steel.

Supporto tecnico