Manico per giravite

Manico per giravite
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for when applying higher torque and stronger force than the ratchet handle.
· Allows work to be carried out in deep and difficult to access places. The angle of the attached socket can also be changed as needed.
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating)
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSH4-380

Codice componente
TSH4-380
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.04 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 380 Trusco Code 301-3596 Features Ideal for when applying higher torque and stronger force than the ratchet handle. Allows work to be carried out in deep difficult to access places. The angle of the attached socket can also be changed as needed. Environmentally friendly with non-chrome (nickel) plating. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.
Mass(g) 754

Si trova sulla pagina di Manico per giravite, il codice articolo è il seguente: TSH4-380.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSH4-380.

Supporto tecnico