Codice articolo del costruttore: TSSH6-500
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 46.95 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSSH6-500
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 505 | Trusco Code | 416-2358 | Features | Ideal for when applying higher torque and stronger force than the ratchet handle. Made of chrome vanadium steel. |
Mass(g) | 1900 |
Si trova sulla pagina di Manico per giravite, il codice articolo è il seguente: TSSH6-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSSH6-500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali