Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSB2-110 |
TSB4-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € 5.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6.35 | 115 | 301-3600 | 44 | ||
22.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 252 | 301-3626 | 344 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Features | With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel. |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali