Manico a inserto tipo T

Manico a inserto tipo T
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The handle can slide, making it usable in any desired position.
· Can clamp very tightly as an L-type wrench.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSSB3-200
TSSB4-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.16 €

5.22 €

1 Stesso giorno

Stock

9.5200416-2447300

24.40 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7252416-2455344

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Features The handle can slide, making it usable in any desired position. Can clamp very tightly as a -type wrench. Made from chrome vanadium steel.

Supporto tecnico