Manico offset (angolo di inserimento 12,7 mm)

Manico offset (angolo di inserimento 12,7 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Optimal for fastening and removing work which requires force.
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating)
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TOH4-250

Codice componente
TOH4-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.01 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 285 Trusco Code 301-3634 Features Optimal for fastening and removing work which requires force. Environment-friendly non-chrome plating (nickel plating). (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.
Mass(g) 452

Si trova sulla pagina di Manico offset (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: TOH4-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TOH4-250.

Supporto tecnico