Manico offset

Manico offset
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Optimal for fastening and removing work which requires force.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSOH4-275

Codice componente
TSOH4-275
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.15 €

6.58 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 280 Trusco Code 416-2471 Features Optimal for fastening and removing work which requires force. The material is chrome vanadium steel.
Mass(g) 452

Si trova sulla pagina di Manico offset, il codice articolo è il seguente: TSOH4-275.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSOH4-275.

Supporto tecnico