Giunto cardanico a percussione (Codici componente)

Giunto cardanico a percussione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is a universal joint with a swing angle of approx. 30° used for power tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUN4
TUN6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle Concavity
(mm)
Insertion Angle Convexity
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

50.40 €

1 Disponibile 6 giorni 12.712.773.512.712.7389-8938239

77.92 €

1 Disponibile 6 giorni 19191091919389-8946777

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo giunto universale Application Per utensili a massa battente Socket shape Tipo giunto
Features This is a universal joint with a swing angle of approx. 30° used for power tools.

Supporto tecnico