Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
003550 |
003600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | Overall length (L dimension) (mm) | JAN Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.64 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 3/8 | 199 | 389-1615 | 310 | ||
183.07 € | 1 | 6 giorni | 1/2 | 1/2 | 277 | 389-1623 | 640 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Head Fixable Angle(°) | 0, 15, 90 |
---|---|---|---|---|---|
Feed angle(°) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
Overall length (L dimension)(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali