Punta dura standard con rivestimento

Punta dura standard con rivestimento
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
ADS standard type with a TiAlN coating achieves a long life and consistent machining. It is also possible to drill hardened steel of up to 50 HRC, for which machining was difficult with standard non-coated products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-ADS-0030
V-ADS-0031
V-ADS-0032
V-ADS-0033
V-ADS-0034
V-ADS-0035
V-ADS-0036
V-ADS-0037
V-ADS-0038
V-ADS-0039
V-ADS-0040
V-ADS-0041
V-ADS-0042
V-ADS-0043
V-ADS-0044
V-ADS-0045
V-ADS-0046
V-ADS-0047
V-ADS-0048
V-ADS-0049
V-ADS-0050
V-ADS-0051
V-ADS-0052
V-ADS-0053
V-ADS-0054
V-ADS-0055
V-ADS-0056
V-ADS-0057
V-ADS-0058
V-ADS-0059
V-ADS-0060
V-ADS-0061
V-ADS-0062
V-ADS-0063
V-ADS-0064
V-ADS-0065
V-ADS-0066
V-ADS-0067
V-ADS-0068
V-ADS-0069
V-ADS-0070
V-ADS-0071
V-ADS-0072
V-ADS-0073
V-ADS-0074
V-ADS-0075
V-ADS-0076
V-ADS-0077
V-ADS-0078
V-ADS-0079
V-ADS-0080
V-ADS-0081
V-ADS-0082
V-ADS-0083
V-ADS-0084
V-ADS-0085
V-ADS-0086
V-ADS-0087
V-ADS-0088
V-ADS-0089
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank d
(mm)
tip angle
(°)

29.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.34300.3118

35.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.314300.31118

35.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.324300.32118

35.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.334300.33118

35.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.344300.34118

35.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.354300.35118

35.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.364300.36118

35.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.374300.37118

32.82 €

1 Disponibile 6 giorni 0.384300.38118

35.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.394300.39118

29.91 €

1 Disponibile 6 giorni 0.45300.4118

34.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.415300.41118

34.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.425300.42118

34.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.435300.43118

34.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.445300.44118

34.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.455300.45118

34.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.465300.46118

34.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.475300.47118

42.97 €

1 Disponibile 6 giorni 0.485300.48118

32.60 €

1 Disponibile 8 giorni 0.495300.49118

24.73 €

1 6 giorni 0.56300.5118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.516300.51118

27.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.526300.52118

27.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.536300.53118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.546300.54118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.556300.55118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.566300.56118

27.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.576300.57118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.586300.58118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.596300.59118

24.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.66300.6118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.616300.61118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.626300.62118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.636300.63118

27.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.646300.64118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.656300.65118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.666300.66118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.676300.67118

27.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.686300.68118

29.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0.696300.69118

24.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.712400.7118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7112400.71118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7212400.72118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7312400.73118

28.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7412400.74118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7512400.75118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7612400.76118

28.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7712400.77118

28.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7812400.78118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7912400.79118

26.39 €

1 Disponibile 6 giorni 0.812400.8118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8112400.81118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8212400.82118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8312400.83118

28.66 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8412400.84118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8512400.85118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8612400.86118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8712400.87118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8812400.88118

30.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8912400.89118

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN With/without Oil Hole N/A
Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.01

Supporto tecnico