Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.41 € | 1 | 10 giorni | 1 | 16 | 50 | 1 | ||
45.41 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 16 | 50 | 1.1 | ||
45.41 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 18 | 50 | 1.2 | ||
52.10 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 18 | 50 | 1.3 | ||
45.41 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 18 | 50 | 1.4 | ||
58.39 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 24 | 55 | 1.5 | ||
51.70 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 24 | 55 | 1.6 | ||
51.70 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 24 | 55 | 1.7 | ||
51.70 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 24 | 55 | 1.8 | ||
51.70 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 24 | 55 | 1.9 | ||
58.82 € | 1 | 6 giorni | 2 | 24 | 55 | 2 | ||
52.13 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 24 | 55 | 2.1 | ||
52.13 € | 1 | 10 giorni | 2.2 | 26 | 58 | 2.2 | ||
52.13 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 26 | 58 | 2.3 | ||
54.95 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 26 | 61 | 2.4 | ||
54.95 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 26 | 61 | 2.5 | ||
57.61 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 28 | 64 | 2.6 | ||
57.61 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 28 | 64 | 2.7 | ||
57.81 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 30 | 67 | 2.8 | ||
58.64 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 30 | 71 | 2.9 | ||
58.64 € | 1 | 6 giorni | 3 | 30 | 71 | 3 | ||
62.25 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 35 | 73 | 3.5 | ||
75.69 € | 1 | 6 giorni | 4 | 40 | 83 | 4 | ||
79.55 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 42 | 86 | 4.5 | ||
91.50 € | 1 | 6 giorni | 5 | 45 | 92 | 5 | ||
93.36 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 45 | 95 | 5.5 | ||
117.96 € | 1 | 6 giorni | 6 | 50 | 102 | 6 |
Loading...
work material | Alluminio / Resina | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Pivot Type |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(°) | 90 | Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.01 |
Configura
Proprietà di base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali