Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter D (mm) | Blade length ℓ (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.34 € | 1 | 6 giorni | 0.03 | 0.06 | -0.002~-0.009 | - | ||
143.79 € | 1 | 6 giorni | 0.04 | 0.08 | -0.002~-0.009 | - | ||
123.26 € | 1 | 6 giorni | 0.05 | 0.1 | -0.002~-0.009 | - | ||
153.59 € | 1 | 6 giorni | 0.06 | 0.1 | -0.002~-0.009 | - | ||
117.85 € | 1 | 6 giorni | 0.07 | 0.1 | -0.002~-0.009 | - | ||
107.77 € | 1 | 6 giorni | 0.08 | 0.1 | -0.002~-0.009 | - | ||
95.02 € | 1 | 6 giorni | 0.09 | 0.1 | -0.002~-0.009 | - | ||
83.26 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | -0.007~-0.014 | - | ||
89.85 € | 1 | 6 giorni | 0.11 | 0.2 | -0.007~-0.014 | - | ||
89.85 € | 1 | 6 giorni | 0.12 | 0.2 | -0.007~-0.014 | - | ||
89.85 € | 1 | 6 giorni | 0.13 | 0.2 | -0.007~-0.014 | - | ||
89.85 € | 1 | 6 giorni | 0.14 | 0.2 | -0.007~-0.014 | - | ||
83.26 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.2 | -0.007~-0.014 | - | ||
89.85 € | 1 | 6 giorni | 0.16 | 0.3 | -0.007~-0.014 | - | ||
89.85 € | 1 | 6 giorni | 0.17 | 0.3 | -0.007~-0.014 | - | ||
89.85 € | 1 | 6 giorni | 0.18 | 0.3 | -0.007~-0.014 | - | ||
89.85 € | 1 | 6 giorni | 0.19 | 0.3 | -0.007~-0.014 | - | ||
84.48 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | -0.007~-0.014 | - | ||
82.54 € | 1 | 6 giorni | 0.21 | 0.4 | -0.007~-0.014 | - | ||
82.54 € | 1 | 6 giorni | 0.22 | 0.4 | -0.007~-0.014 | - | ||
82.54 € | 1 | 6 giorni | 0.23 | 0.4 | -0.007~-0.014 | - | ||
82.54 € | 1 | 6 giorni | 0.24 | 0.4 | -0.007~-0.014 | - | ||
76.39 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.4 | -0.007~-0.014 | - | ||
82.54 € | 1 | 6 giorni | 0.26 | 0.5 | -0.007~-0.014 | - | ||
82.54 € | 1 | 6 giorni | 0.27 | 0.5 | -0.007~-0.014 | - | ||
82.54 € | 1 | 6 giorni | 0.28 | 0.5 | -0.007~-0.014 | - | ||
82.54 € | 1 | 6 giorni | 0.29 | 0.5 | -0.007~-0.014 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 0.35 | 0.6 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
81.54 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
81.54 € | 1 | 6 giorni | 0.45 | 0.6 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
66.85 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 0.55 | 1 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 1 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
81.54 € | 1 | 6 giorni | 0.65 | 1 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
73.45 € | 1 | 8 giorni | 0.7 | 1.2 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 0.75 | 1.2 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
81.54 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 1.2 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 0.85 | 1.2 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 1.8 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 0.95 | 1.8 | -0.005~-0.013 | X Type | ||
66.85 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 2 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 2 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 3 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 3 | -0.005~-0.013 | - | ||
66.85 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3 | -0.005~-0.013 | - | ||
81.54 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 3 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 3 | -0.005~-0.013 | - | ||
81.54 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 4 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 4 | -0.005~-0.013 | - | ||
66.85 € | 1 | 6 giorni | 2 | 4 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 4 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 4 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 5 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 5 | -0.005~-0.013 | - | ||
66.85 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 5 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 5 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 5 | -0.005~-0.013 | - | ||
73.45 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 5 | -0.005~-0.013 | - |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Perforazione | Tip angle (θ) | 120 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | Disponibile | Tool Material Type | Carburo |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiAlN | Overall Length L(mm) | 38 |
shank d(mm) | 3.175 | Torsion(°) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter D(mm)
Blade length ℓ(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali