• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Centrino con attacco da 3mm per metalli non ferrosi / resina 120°

Centrino con attacco da 3mm per metalli non ferrosi / resina 120°
Drill dedicated for guide holes for micro-diameter machining. Ideal for machining where it is difficult to ensure the hole position and hole diameter precision. Added small diameter sizes from φ0.03 to φ0.3 in 0.01 mm increments

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADPN30-0003
ADPN30-0004
ADPN30-0005
ADPN30-0006
ADPN30-0007
ADPN30-0008
ADPN30-0009
ADPN30-0010
ADPN30-0011
ADPN30-0012
ADPN30-0013
ADPN30-0014
ADPN30-0015
ADPN30-0016
ADPN30-0017
ADPN30-0018
ADPN30-0019
ADPN30-0020
ADPN30-0021
ADPN30-0022
ADPN30-0023
ADPN30-0024
ADPN30-0025
ADPN30-0026
ADPN30-0027
ADPN30-0028
ADPN30-0029
ADPN30-0030
ADPN30-0035
ADPN30-0040
ADPN30-0045
ADPN30-0050
ADPN30-0055
ADPN30-0060
ADPN30-0065
ADPN30-0070
ADPN30-0075
ADPN30-0080
ADPN30-0085
ADPN30-0090
ADPN30-0095
ADPN30-0100
ADPN30-0110
ADPN30-0120
ADPN30-0130
ADPN30-0140
ADPN30-0150
ADPN30-0160
ADPN30-0170
ADPN30-0180
ADPN30-0190
ADPN30-0200
ADPN30-0210
ADPN30-0220
ADPN30-0230
ADPN30-0240
ADPN30-0250
ADPN30-0260
ADPN30-0270
ADPN30-0280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter D
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Thinning

114.05 €

1 6 giorni 0.030.06-0.005~-0.01-

98.92 €

1 6 giorni 0.040.08-0.005~-0.01-

124.01 €

1 6 giorni 0.050.1-0.005~-0.01-

105.03 €

1 6 giorni 0.060.1-0.005~-0.01-

82.28 €

1 6 giorni 0.070.1-0.005~-0.01-

73.78 €

1 6 giorni 0.080.1-0.005~-0.01-

63.29 €

1 6 giorni 0.090.1-0.005~-0.01-

57.61 €

1 6 giorni 0.10.2-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 giorni 0.110.2-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 giorni 0.120.2-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 giorni 0.130.2-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 giorni 0.140.2-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 giorni 0.150.2-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 giorni 0.160.3-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 giorni 0.170.3-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 giorni 0.180.3-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 giorni 0.190.3-0.01~-0.015-

51.90 €

1 6 giorni 0.20.4-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 giorni 0.210.4-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 giorni 0.220.4-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 giorni 0.230.4-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 giorni 0.240.4-0.01~-0.015-

51.90 €

1 6 giorni 0.250.4-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 giorni 0.260.5-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 giorni 0.270.5-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 giorni 0.280.5-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 giorni 0.290.5-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 0.30.6-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 giorni 0.350.6-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 giorni 0.40.6-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 giorni 0.450.6-0.01~-0.015X Type

46.22 €

1 6 giorni 0.51-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 giorni 0.551-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 giorni 0.61-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 giorni 0.651-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 giorni 0.71.2-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 giorni 0.751.2-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 giorni 0.81.2-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 giorni 0.851.2-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 giorni 0.91.8-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 giorni 0.951.8-0.01~-0.015X Type

46.22 €

1 6 giorni 12-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 1.12-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 1.22-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 1.33-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 1.43-0.01~-0.015-

46.22 €

1 6 giorni 1.53-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 1.63-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 1.73-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 1.84-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 1.94-0.01~-0.015-

46.22 €

1 6 giorni 24-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 2.14-0.01~-0.015-

51.10 €

1 10 giorni 2.24-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 2.35-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 2.45-0.01~-0.015-

46.22 €

1 6 giorni 2.55-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 2.65-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 2.75-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 giorni 2.85-0.01~-0.015-

Loading...

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Perforazione Tip angle (θ) 120 work material Alluminio / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Overall Length L(mm) 38
shank d(mm) 3 Torsion(°) 40

Supporto tecnico