Centrino con attacco da 3mm per acciaio 90° (rivestimento TiAlN) (Codici componente)

Centrino con attacco da 3mm per acciaio 90° (rivestimento TiAlN)
Drill dedicated for guide holes for micro-diameter machining. Ideal for machining where it is difficult to ensure the hole position and hole diameter precision. Improved wear resistance and long product life with TiAlN coating. Added small diameter sizes from φ0.03 to φ0.3 in 0.01 mm increments

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-ADPF309-0003
V-ADPF309-0004
V-ADPF309-0005
V-ADPF309-0006
V-ADPF309-0007
V-ADPF309-0008
V-ADPF309-0009
V-ADPF309-0010
V-ADPF309-0011
V-ADPF309-0012
V-ADPF309-0013
V-ADPF309-0014
V-ADPF309-0015
V-ADPF309-0016
V-ADPF309-0017
V-ADPF309-0018
V-ADPF309-0019
V-ADPF309-0020
V-ADPF309-0021
V-ADPF309-0022
V-ADPF309-0023
V-ADPF309-0024
V-ADPF309-0025
V-ADPF309-0026
V-ADPF309-0027
V-ADPF309-0028
V-ADPF309-0029
V-ADPF309-0030
V-ADPF309-0035
V-ADPF309-0040
V-ADPF309-0045
V-ADPF309-0050
V-ADPF309-0055
V-ADPF309-0060
V-ADPF309-0065
V-ADPF309-0070
V-ADPF309-0075
V-ADPF309-0080
V-ADPF309-0085
V-ADPF309-0090
V-ADPF309-0095
V-ADPF309-0100
V-ADPF309-0110
V-ADPF309-0120
V-ADPF309-0130
V-ADPF309-0140
V-ADPF309-0150
V-ADPF309-0160
V-ADPF309-0170
V-ADPF309-0180
V-ADPF309-0190
V-ADPF309-0200
V-ADPF309-0210
V-ADPF309-0220
V-ADPF309-0230
V-ADPF309-0240
V-ADPF309-0250
V-ADPF309-0260
V-ADPF309-0270
V-ADPF309-0280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter D
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Thinning

156.34 €

1 6 giorni 0.030.06-0.002~-0.009-

138.15 €

1 6 giorni 0.040.08-0.002~-0.009-

111.87 €

1 6 giorni 0.050.1-0.002~-0.009-

153.59 €

1 6 giorni 0.060.1-0.002~-0.009-

117.85 €

1 6 giorni 0.070.1-0.002~-0.009-

107.77 €

1 6 giorni 0.080.1-0.002~-0.009-

95.02 €

1 6 giorni 0.090.1-0.002~-0.009-

83.26 €

1 6 giorni 0.10.2-0.007~-0.014-

89.85 €

1 6 giorni 0.110.2-0.007~-0.014-

89.85 €

1 6 giorni 0.120.2-0.007~-0.014-

89.85 €

1 6 giorni 0.130.2-0.007~-0.014-

89.85 €

1 6 giorni 0.140.2-0.007~-0.014-

83.26 €

1 6 giorni 0.150.2-0.007~-0.014-

89.85 €

1 6 giorni 0.160.3-0.007~-0.014-

89.85 €

1 6 giorni 0.170.3-0.007~-0.014-

89.85 €

1 6 giorni 0.180.3-0.007~-0.014-

89.85 €

1 6 giorni 0.190.3-0.007~-0.014-

69.51 €

1 6 giorni 0.20.4-0.007~-0.014-

82.54 €

1 6 giorni 0.210.4-0.007~-0.014-

82.54 €

1 6 giorni 0.220.4-0.007~-0.014-

82.54 €

1 6 giorni 0.230.4-0.007~-0.014-

82.54 €

1 6 giorni 0.240.4-0.007~-0.014-

69.51 €

1 6 giorni 0.250.4-0.007~-0.014-

82.54 €

1 6 giorni 0.260.5-0.007~-0.014-

82.54 €

1 6 giorni 0.270.5-0.007~-0.014-

82.54 €

1 6 giorni 0.280.5-0.007~-0.014-

82.54 €

1 6 giorni 0.290.5-0.007~-0.014-

73.45 €

1 6 giorni 0.30.6-0.005~-0.013X Type

73.45 €

1 6 giorni 0.350.6-0.005~-0.013X Type

73.45 €

1 10 giorni 0.40.6-0.005~-0.013X Type

81.54 €

1 10 giorni 0.450.6-0.005~-0.013X Type

66.85 €

1 6 giorni 0.51-0.005~-0.013X Type

73.45 €

1 6 giorni 0.551-0.005~-0.013X Type

73.45 €

1 6 giorni 0.61-0.005~-0.013X Type

73.45 €

1 6 giorni 0.651-0.005~-0.013X Type

66.82 €

1 6 giorni 0.71.2-0.005~-0.013X Type

66.82 €

1 6 giorni 0.751.2-0.005~-0.013X Type

73.45 €

1 6 giorni 0.81.2-0.005~-0.013X Type

73.45 €

1 6 giorni 0.851.2-0.005~-0.013X Type

73.45 €

1 6 giorni 0.91.8-0.005~-0.013X Type

73.45 €

1 6 giorni 0.951.8-0.005~-0.013X Type

60.80 €

1 6 giorni 12-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 1.12-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 1.22-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 1.33-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 1.43-0.005~-0.013-

66.85 €

1 6 giorni 1.53-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 1.63-0.005~-0.013-

81.54 €

1 6 giorni 1.73-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 1.84-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 1.94-0.005~-0.013-

66.85 €

1 6 giorni 24-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 2.14-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 2.24-0.005~-0.013-

66.82 €

1 6 giorni 2.35-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 2.45-0.005~-0.013-

66.85 €

1 6 giorni 2.55-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 2.65-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 2.75-0.005~-0.013-

73.45 €

1 6 giorni 2.85-0.005~-0.013-

Loading...

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Perforazione Tip angle (θ) 90 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Carburo
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN Overall Length L(mm) 38
shank d(mm) 3 Torsion(°) 25

Supporto tecnico