• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Micropunta "NEO PRO", tagliente corto (Codici componente)

Micropunta "NEO PRO", tagliente corto
  • Sconto volumi elevati
A new series that achieves stable long life machining developed for thin hole machining on steel. A coated drill supporting a wide range of materials from mild steel to high hardness steel (HRC 50).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADRS-SV-0010
ADRS-SV-0011
ADRS-SV-0012
ADRS-SV-0013
ADRS-SV-0014
ADRS-SV-0015
ADRS-SV-0016
ADRS-SV-0017
ADRS-SV-0018
ADRS-SV-0019
ADRS-SV-0020
ADRS-SV-0021
ADRS-SV-0022
ADRS-SV-0023
ADRS-SV-0024
ADRS-SV-0025
ADRS-SV-0026
ADRS-SV-0027
ADRS-SV-0028
ADRS-SV-0029
ADRS-SV-0030
ADRS-SV-0031
ADRS-SV-0032
ADRS-SV-0033
ADRS-SV-0034
ADRS-SV-0035
ADRS-SV-0036
ADRS-SV-0037
ADRS-SV-0038
ADRS-SV-0039
ADRS-SV-0040
ADRS-SV-0041
ADRS-SV-0042
ADRS-SV-0043
ADRS-SV-0044
ADRS-SV-0045
ADRS-SV-0046
ADRS-SV-0047
ADRS-SV-0048
ADRS-SV-0049
ADRS-SV-0050
ADRS-SV-0051
ADRS-SV-0052
ADRS-SV-0053
ADRS-SV-0054
ADRS-SV-0055
ADRS-SV-0056
ADRS-SV-0057
ADRS-SV-0058
ADRS-SV-0059
ADRS-SV-0060
ADRS-SV-0061
ADRS-SV-0062
ADRS-SV-0063
ADRS-SV-0064
ADRS-SV-0065
ADRS-SV-0066
ADRS-SV-0067
ADRS-SV-0068
ADRS-SV-0069
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
tip angle
(°)

53.75 €

1 6 giorni 0.10.6120

48.88 €

1 6 giorni 0.110.6120

53.75 €

1 6 giorni 0.120.6120

48.88 €

1 6 giorni 0.130.6120

58.99 €

1 6 giorni 0.140.6120

53.75 €

1 6 giorni 0.150.8120

55.57 €

1 6 giorni 0.160.8120

48.88 €

1 6 giorni 0.170.8120

53.14 €

1 10 giorni 0.181120

53.14 €

1 6 giorni 0.191120

53.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.21120

46.30 €

1 6 giorni 0.211120

42.16 €

1 6 giorni 0.221.2120

42.16 €

1 6 giorni 0.231.2120

42.16 €

1 6 giorni 0.241.2120

50.89 €

1 6 giorni 0.251.5120

46.30 €

1 6 giorni 0.261.5120

46.30 €

1 6 giorni 0.271.5120

42.16 €

1 6 giorni 0.281.5120

54.37 €

1 6 giorni 0.291.5120

50.89 €

1 6 giorni 0.32.5120

35.87 €

1 6 giorni 0.312.5120

42.58 €

1 6 giorni 0.322.5120

35.87 €

1 6 giorni 0.332.5120

39.45 €

1 6 giorni 0.342.5120

51.38 €

1 10 giorni 0.352.5120

35.87 €

1 10 giorni 0.362.5120

42.58 €

1 10 giorni 0.372.5120

39.45 €

1 6 giorni 0.382.5120

39.45 €

1 6 giorni 0.392.5120

36.54 €

1 6 giorni 0.43120

35.87 €

1 6 giorni 0.413120

43.31 €

1 6 giorni 0.423120

47.53 €

1 6 giorni 0.433120

35.87 €

1 6 giorni 0.443120

43.31 €

1 10 giorni 0.453120

39.45 €

1 6 giorni 0.463120

35.87 €

1 6 giorni 0.473120

39.45 €

1 6 giorni 0.483120

35.87 €

1 6 giorni 0.493120

33.22 €

1 6 giorni 0.53120

39.45 €

1 6 giorni 0.513120

47.53 €

1 6 giorni 0.523120

39.45 €

1 6 giorni 0.533120

39.45 €

1 6 giorni 0.543120

35.87 €

1 6 giorni 0.553120

35.87 €

1 6 giorni 0.563120

35.87 €

1 10 giorni 0.573120

43.31 €

1 10 giorni 0.583120

39.45 €

1 6 giorni 0.593120

35.70 €

1 6 giorni 0.63120

35.87 €

1 6 giorni 0.613120

39.45 €

1 6 giorni 0.623120

35.87 €

1 6 giorni 0.633120

39.45 €

1 6 giorni 0.643120

39.45 €

1 6 giorni 0.653120

43.31 €

1 6 giorni 0.663120

39.45 €

1 6 giorni 0.673120

39.45 €

1 6 giorni 0.683120

39.45 €

1 6 giorni 0.693120

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Alluminio / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 38
Shank Type Pivot Type Coating Y/N Disponibile Coating Type FCS
With/without Oil Hole N/A shank d(mm) 3 Torsion(°) 30
Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005 Thinning X Type Thinning (D≥1.6)

Supporto tecnico