Micropunta "NEO PRO", tagliente lungo

Micropunta "NEO PRO", tagliente lungo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A new series that achieves stable long life machining developed for thin hole machining on steel. A coated drill supporting a wide range of materials from mild steel to high hardness steel (HRC 50).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADRL-SV-0003
ADRL-SV-0004
ADRL-SV-0005
ADRL-SV-0006
ADRL-SV-0007
ADRL-SV-0008
ADRL-SV-0009
ADRL-SV-0010
ADRL-SV-0012
ADRL-SV-0013
ADRL-SV-0014
ADRL-SV-0015
ADRL-SV-0016
ADRL-SV-0017
ADRL-SV-0018
ADRL-SV-0019
ADRL-SV-0020
ADRL-SV-0021
ADRL-SV-0022
ADRL-SV-0023
ADRL-SV-0024
ADRL-SV-0025
ADRL-SV-0026
ADRL-SV-0027
ADRL-SV-0028
ADRL-SV-0029
ADRL-SV-0030
ADRL-SV-0031
ADRL-SV-0032
ADRL-SV-0033
ADRL-SV-0034
ADRL-SV-0035
ADRL-SV-0036
ADRL-SV-0037
ADRL-SV-0038
ADRL-SV-0039
ADRL-SV-0040
ADRL-SV-0041
ADRL-SV-0042
ADRL-SV-0043
ADRL-SV-0044
ADRL-SV-0045
ADRL-SV-0046
ADRL-SV-0047
ADRL-SV-0048
ADRL-SV-0049
ADRL-SV-0050
ADRL-SV-0051
ADRL-SV-0052
ADRL-SV-0053
ADRL-SV-0054
ADRL-SV-0055
ADRL-SV-0056
ADRL-SV-0057
ADRL-SV-0058
ADRL-SV-0059
ADRL-SV-0060
ADRL-SV-0061
ADRL-SV-0062
ADRL-SV-0063
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
tip angle
(°)
outline drawing Thinning

148.81 €

1 6 giorni 0.030.638120TYPE1NA

112.45 €

1 6 giorni 0.040.838120TYPE1NA

140.85 €

1 8 giorni 0.051.138120TYPE1NA

126.33 €

1 6 giorni 0.061.238120TYPE1NA

122.77 €

1 6 giorni 0.071.438120TYPE1NA

93.20 €

49.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.081.638120TYPE1NA

91.91 €

1 6 giorni 0.091.838120TYPE1NA

61.64 €

1 10 giorni 0.12.538120TYPE2NA

71.01 €

1 10 giorni 0.12338120TYPE2NA

62.92 €

1 6 giorni 0.13338120TYPE2NA

71.01 €

1 10 giorni 0.14338120TYPE2NA

57.28 €

1 8 giorni 0.15438120TYPE2NA

62.92 €

1 6 giorni 0.16438120TYPE2NA

62.92 €

1 6 giorni 0.174.538120TYPE2NA

60.80 €

1 10 giorni 0.184.538120TYPE2NA

66.11 €

1 6 giorni 0.194.538120TYPE2NA

58.03 €

1 6 giorni 0.2638120TYPE2NA

58.03 €

1 6 giorni 0.21638120TYPE2NA

58.03 €

1 6 giorni 0.22638120TYPE2NA

58.03 €

1 10 giorni 0.23638120TYPE2NA

66.11 €

1 6 giorni 0.24638120TYPE2NA

60.80 €

1 6 giorni 0.25738120TYPE2NA

58.03 €

1 6 giorni 0.26738120TYPE2NA

66.11 €

1 6 giorni 0.27738120TYPE2NA

66.11 €

1 10 giorni 0.28738120TYPE2NA

52.72 €

1 6 giorni 0.29738120TYPE2NA

48.37 €

1 10 giorni 0.3945120TYPE2NA

56.44 €

1 6 giorni 0.31945120TYPE2NA

48.37 €

1 6 giorni 0.32945120TYPE2NA

61.19 €

1 6 giorni 0.33945120TYPE2NA

61.19 €

1 6 giorni 0.34945120TYPE2NA

48.37 €

1 6 giorni 0.351045120TYPE2NA

48.37 €

1 6 giorni 0.361045120TYPE2NA

56.44 €

1 6 giorni 0.371045120TYPE2NA

53.11 €

1 6 giorni 0.381045120TYPE2NA

53.11 €

1 6 giorni 0.391045120TYPE2NA

48.37 €

1 10 giorni 0.41245120TYPE2NA

56.44 €

1 6 giorni 0.411245120TYPE2NA

56.44 €

1 6 giorni 0.421245120TYPE2NA

61.19 €

1 10 giorni 0.431245120TYPE2NA

53.11 €

1 8 giorni 0.441245120TYPE2NA

56.44 €

1 8 giorni 0.451245120TYPE2NA

48.37 €

1 6 giorni 0.461245120TYPE2NA

48.37 €

1 6 giorni 0.471245120TYPE2NA

48.37 €

1 6 giorni 0.481245120TYPE2NA

53.11 €

1 6 giorni 0.491245120TYPE2NA

53.11 €

1 6 giorni 0.51245120TYPE2NA

53.11 €

1 6 giorni 0.511245120TYPE2NA

61.19 €

1 6 giorni 0.521245120TYPE2NA

53.11 €

1 8 giorni 0.531245120TYPE2NA

48.37 €

1 6 giorni 0.541245120TYPE2NA

53.11 €

1 10 giorni 0.551245120TYPE2NA

53.11 €

1 6 giorni 0.561245120TYPE2NA

48.37 €

1 6 giorni 0.571245120TYPE2NA

53.11 €

1 6 giorni 0.581245120TYPE2NA

53.11 €

1 6 giorni 0.591245120TYPE2NA

48.37 €

1 6 giorni 0.61545120TYPE2NA

61.19 €

1 6 giorni 0.611545120TYPE2NA

53.11 €

1 6 giorni 0.621545120TYPE2NA

48.37 €

1 6 giorni 0.631545120TYPE2NA

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Alluminio / Resina Tool Material Type Carburo Shank Type Pivot Type
Coating Y/N Disponibile Coating Type FCS With/without Oil Hole N/A
shank d(mm) 3 Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Supporto tecnico