Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter φD (φ) | Blade length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
114.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.7 | |
145.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 1 | |
104.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 1.5 | |
109.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 2 | |
145.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 2 | |
122.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 3 | |
129.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 2.5 | |
134.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 3 | |
154.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 4 | |
115.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 3 | |
120.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 4 | |
120.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.5 | 5 | |
113.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 3.5 | |
98.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 4.5 | |
118.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 6 | |
115.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 8 | |
111.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 5 | |
108.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.8 | 7 | |
105.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 10 | |
103.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 5.5 | |
106.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 8 | |
108.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 10 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | shank diameter d(mm) | 3 | Overall Length L(mm) | 40 |
Machining Application | Tipo piano / Laterale | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle Details(°) | 30 |
O.D. Tolerance(mm) | +0/-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Diameter φD(φ)
Blade length ℓ(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali