Micropunta con gambo da 3.175 mm

Micropunta con gambo da 3.175 mm
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A drill for precision multiporous machining. Supports a wide range of applications, from general steel to nonferrous metals and resins.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADR31-0004
ADR31-0005
ADR31-0006
ADR31-0007
ADR31-0008
ADR31-0009
ADR31-0010
ADR31-0011
ADR31-0012
ADR31-0013
ADR31-0014
ADR31-0015
ADR31-0016
ADR31-0017
ADR31-0018
ADR31-0019
ADR31-0020
ADR31-0021
ADR31-0022
ADR31-0023
ADR31-0024
ADR31-0025
ADR31-0026
ADR31-0027
ADR31-0028
ADR31-0029
ADR31-0030
ADR31-0031
ADR31-0032
ADR31-0033
ADR31-0034
ADR31-0035
ADR31-0036
ADR31-0037
ADR31-0038
ADR31-0039
ADR31-0040
ADR31-0041
ADR31-0042
ADR31-0043
ADR31-0044
ADR31-0045
ADR31-0046
ADR31-0047
ADR31-0048
ADR31-0049
ADR31-0050
ADR31-0051
ADR31-0052
ADR31-0053
ADR31-0054
ADR31-0055
ADR31-0056
ADR31-0057
ADR31-0058
ADR31-0059
ADR31-0060
ADR31-0061
ADR31-0062
ADR31-0063
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)

131.68 €

1 6 giorni 0.040.4

98.96 €

1 6 giorni 0.050.5

94.02 €

1 10 giorni 0.060.6

76.13 €

1 6 giorni 0.070.7

69.53 €

1 6 giorni 0.080.8

63.03 €

1 6 giorni 0.090.9

46.70 €

1 6 giorni 0.11.2

46.70 €

1 6 giorni 0.111.2

46.70 €

1 6 giorni 0.121.4

54.79 €

1 6 giorni 0.131.4

54.79 €

1 6 giorni 0.141.4

48.19 €

1 10 giorni 0.151.8

41.80 €

1 6 giorni 0.161.8

41.80 €

1 6 giorni 0.171.8

41.80 €

1 6 giorni 0.182.1

49.88 €

1 6 giorni 0.192.1

44.97 €

1 10 giorni 0.22.4

37.69 €

1 10 giorni 0.212.4

37.69 €

1 6 giorni 0.222.6

45.77 €

1 8 giorni 0.232.6

45.77 €

1 10 giorni 0.242.6

36.90 €

1 6 giorni 0.253

44.97 €

1 8 giorni 0.263

44.97 €

1 6 giorni 0.273

36.90 €

1 6 giorni 0.283.3

36.90 €

1 6 giorni 0.293.3

33.60 €

1 6 giorni 0.35

33.60 €

1 6 giorni 0.315

41.69 €

1 6 giorni 0.325

33.60 €

1 6 giorni 0.335

41.69 €

1 10 giorni 0.345

33.60 €

1 8 giorni 0.355

41.69 €

1 10 giorni 0.365

41.69 €

1 6 giorni 0.375

41.69 €

1 6 giorni 0.385

33.60 €

1 6 giorni 0.395

33.60 €

1 6 giorni 0.46

41.69 €

1 6 giorni 0.416

41.69 €

1 6 giorni 0.426

41.69 €

1 6 giorni 0.436

41.69 €

1 6 giorni 0.446

33.60 €

1 6 giorni 0.456

33.60 €

1 6 giorni 0.466

33.60 €

1 14 giorni 0.476

33.60 €

1 6 giorni 0.486

33.60 €

1 10 giorni 0.496

41.69 €

1 6 giorni 0.56

28.41 €

15.34 €

1 Stesso giorno

Stock

0.516

28.41 €

14.77 €

1 Stesso giorno

Stock

0.526

33.60 €

1 6 giorni 0.536

41.69 €

1 10 giorni 0.546

28.41 €

14.77 €

1 Stesso giorno

Stock

0.556

41.69 €

1 10 giorni 0.566

33.60 €

1 6 giorni 0.576

41.69 €

1 6 giorni 0.586

33.60 €

1 6 giorni 0.596

33.60 €

1 6 giorni 0.67

41.69 €

1 6 giorni 0.617

33.60 €

1 6 giorni 0.627

33.60 €

1 8 giorni 0.637

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 38
Shank Type Pivot Type Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
With/without Oil Hole N/A shank d(mm) 3.175 tip angle(°) 120
Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Supporto tecnico