Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
51.31 € | 1 | 10 giorni | 0.1 | 0.6 | ||
44.60 € | 1 | 6 giorni | 0.11 | 0.6 | ||
44.60 € | 1 | 6 giorni | 0.12 | 0.6 | ||
44.60 € | 1 | 6 giorni | 0.13 | 0.6 | ||
44.60 € | 1 | 6 giorni | 0.14 | 0.6 | ||
51.31 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.8 | ||
44.60 € | 1 | 6 giorni | 0.16 | 0.8 | ||
44.60 € | 1 | 6 giorni | 0.17 | 0.8 | ||
47.23 € | 1 | 6 giorni | 0.18 | 1 | ||
40.54 € | 1 | 6 giorni | 0.19 | 1 | ||
40.54 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 1 | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 0.21 | 1 | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 0.22 | 1.2 | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 0.23 | 1.2 | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 0.24 | 1.2 | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 1.5 | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 0.26 | 1.5 | ||
36.77 € | 1 | 10 giorni | 0.27 | 1.5 | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 0.28 | 1.5 | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 0.29 | 1.5 | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 2.5 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.31 | 2.5 | ||
34.53 € | 1 | 6 giorni | 0.32 | 2.5 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.33 | 2.5 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.34 | 2.5 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.35 | 2.5 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.36 | 2.5 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.37 | 2.5 | ||
34.53 € | 1 | 6 giorni | 0.38 | 2.5 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.39 | 2.5 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.41 | 3 | ||
27.14 € | 1 | 6 giorni | 0.42 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.43 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.44 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.45 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.46 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.47 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.48 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.49 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.51 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.52 | 3 | ||
34.53 € | 1 | 6 giorni | 0.53 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.54 | 3 | ||
34.53 € | 1 | 6 giorni | 0.55 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.56 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.57 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.58 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 10 giorni | 0.59 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.61 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.62 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.63 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.64 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.65 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.66 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.67 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.68 | 3 | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | 0.69 | 3 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Tool Material Type | Carburo | Overall Length L(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Pivot Type | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
With/without Oil Hole | N/A | shank d(mm) | 3 | tip angle(°) | 120 |
Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.005 |
Configura
Proprietà di base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali