Punta lunga

Punta lunga
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
ADS standard straight shank drill long type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADL-0030
ADL-0035
ADL-0040
ADL-0045
ADL-0050
ADL-0055
ADL-0060
ADL-0065
ADL-0070
ADL-0075
ADL-0080
ADL-0085
ADL-0090
ADL-0095
ADL-0100
ADL-0105
ADL-0110
ADL-0115
ADL-0120
ADL-0125
ADL-0130
ADL-0135
ADL-0140
ADL-0145
ADL-0150
ADL-0155
ADL-0160
ADL-0165
ADL-0170
ADL-0175
ADL-0180
ADL-0185
ADL-0190
ADL-0195
ADL-0200
ADL-0205
ADL-0210
ADL-0215
ADL-0220
ADL-0225
ADL-0230
ADL-0235
ADL-0240
ADL-0245
ADL-0250
ADL-0260
ADL-0265
ADL-0270
ADL-0275
ADL-0280
ADL-0285
ADL-0290
ADL-0295
ADL-0300
ADL-0305
ADL-0310
ADL-0315
ADL-0320
ADL-0325
ADL-0330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank d
(mm)
tip angle
(°)

40.27 €

1 Disponibile 6 giorni 0.310600.3118

52.38 €

1 8 giorni 0.3510600.35118

40.27 €

1 Disponibile 6 giorni 0.410600.4118

52.38 €

1 Disponibile 10 giorni 0.4510600.45118

35.92 €

1 Disponibile 6 giorni 0.510600.5118

35.92 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5515650.55118

39.39 €

1 Disponibile 6 giorni 0.615650.6118

44.01 €

1 Disponibile 8 giorni 0.6515650.65118

39.39 €

1 Disponibile 8 giorni 0.715650.7118

39.39 €

1 10 giorni 0.7515650.75118

33.64 €

1 Disponibile 6 giorni 0.820750.8118

45.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8520750.85118

41.72 €

1 Disponibile 10 giorni 0.920750.9118

38.77 €

20.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.9520750.95118

27.62 €

1 Disponibile 6 giorni 125751118

42.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1.0525751.05118

28.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1.125751.1118

34.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1525751.15118

27.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1.225751.2118

34.69 €

1 Disponibile 8 giorni 1.2525751.25118

39.17 €

1 Disponibile 10 giorni 1.325751.3118

34.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1.3525751.35118

39.90 €

1 Disponibile 10 giorni 1.430751.4118

37.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1.4530751.45118

29.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.530751.5118

37.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5530751.55118

29.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1.630751.6118

33.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1.6530751.65118

30.97 €

1 Disponibile 10 giorni 1.730751.7118

34.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1.7530751.75118

31.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1.830751.8118

34.69 €

1 8 giorni 1.8530751.85118

31.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1.930751.9118

42.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1.9530751.95118

42.56 €

1 Disponibile 6 giorni 230752118

50.86 €

1 Disponibile 6 giorni 2.0530752.05118

46.70 €

1 Disponibile 6 giorni 2.130752.1135

55.79 €

1 Disponibile 6 giorni 2.1530752.15135

42.56 €

1 Disponibile 6 giorni 2.230752.2135

63.87 €

1 Disponibile 6 giorni 2.2530752.25135

46.70 €

1 Disponibile 8 giorni 2.330752.3135

55.79 €

1 Disponibile 6 giorni 2.3530752.35135

60.80 €

1 6 giorni 2.4351002.4135

63.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2.45351002.45135

52.72 €

1 Disponibile 10 giorni 2.5351002.5135

58.03 €

1 Disponibile 6 giorni 2.6351002.6135

69.53 €

1 Disponibile 6 giorni 2.65351002.65135

58.03 €

1 Disponibile 6 giorni 2.7351002.7135

71.49 €

1 Disponibile 6 giorni 2.75351002.75135

59.73 €

1 Disponibile 6 giorni 2.8351002.8135

71.49 €

1 Disponibile 6 giorni 2.85351002.85135

59.73 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9351002.9135

71.49 €

1 Disponibile 6 giorni 2.95351002.95135

60.40 €

1 Disponibile 10 giorni 3501003135

87.43 €

1 Disponibile 6 giorni 3.05501003.05135

66.32 €

1 Disponibile 10 giorni 3.1501003.1135

87.43 €

1 Disponibile 6 giorni 3.15501003.15135

68.47 €

1 Disponibile 6 giorni 3.2501003.2135

79.35 €

1 Disponibile 6 giorni 3.25501003.25135

66.32 €

1 Disponibile 6 giorni 3.3501003.3135

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A
Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.01

Supporto tecnico