Fresa a testa quadrata a tagliente lungo, a 2 taglienti

Fresa a testa quadrata a tagliente lungo, a 2 taglienti
  • Sconto volumi elevati
Abundant blade length variation that allows the optimal blade length to be selected. Ideal for resin modeling and non-ferrous component machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AEL-20100-5
AEL-20100-6
AEL-20100-7.5
AEL-20100-10
AEL-20100-12
AEL-20110-7.5
AEL-20110-10
AEL-20110-12
AEL-20110-15
AEL-20120-7.5
AEL-20120-10
AEL-20120-12
AEL-20120-15
AEL-20130-8
AEL-20130-10
AEL-20130-12
AEL-20130-15
AEL-20140-8.5
AEL-20140-10
AEL-20140-12
AEL-20140-15
AEL-20150-10
AEL-20150-15
AEL-20150-18
AEL-20150-20
AEL-20160-10
AEL-20160-15
AEL-20160-20
AEL-20170-10
AEL-20170-15
AEL-20170-20
AEL-20180-10
AEL-20180-15
AEL-20180-20
AEL-20190-10
AEL-20190-15
AEL-20190-20
AEL-20200-10
AEL-20200-12
AEL-20200-20
AEL-20200-25
AEL-20210-15
AEL-20210-20
AEL-20220-15
AEL-20220-20
AEL-20230-15
AEL-20230-20
AEL-20240-15
AEL-20240-20
AEL-20250-15
AEL-20250-20
AEL-20250-25
AEL-20260-15
AEL-20260-20
AEL-20260-25
AEL-20270-15
AEL-20270-20
AEL-20270-25
AEL-20280-15
AEL-20280-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter φD
(φ)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)

77.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1540

72.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1640

80.30 €

1 Disponibile 6 giorni 17.540

86.31 €

1 Disponibile 6 giorni 11040

92.87 €

1 6 giorni 11245

68.75 €

1 6 giorni 1.17.540

71.62 €

1 6 giorni 1.11040

78.73 €

1 6 giorni 1.11245

92.87 €

1 6 giorni 1.11550

68.75 €

1 6 giorni 1.27.540

83.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21045

78.73 €

1 6 giorni 1.21245

92.87 €

1 6 giorni 1.21550

70.21 €

1 6 giorni 1.3840

71.62 €

1 10 giorni 1.31045

78.73 €

1 6 giorni 1.31245

92.87 €

1 6 giorni 1.31550

75.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1.48.540

78.73 €

1 6 giorni 1.41045

82.98 €

1 6 giorni 1.41245

92.87 €

1 6 giorni 1.41550

86.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51040

92.47 €

1 6 giorni 1.51545

101.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51855

104.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52055

78.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1.61040

90.66 €

1 Disponibile 6 giorni 1.61545

112.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62055

74.48 €

1 6 giorni 1.71040

78.73 €

1 6 giorni 1.71545

92.87 €

1 6 giorni 1.72055

78.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1.81040

81.50 €

1 6 giorni 1.81545

92.87 €

1 10 giorni 1.82055

74.48 €

1 6 giorni 1.91040

81.50 €

1 6 giorni 1.91545

92.87 €

1 6 giorni 1.92055

75.72 €

1 Disponibile 6 giorni 21040

75.72 €

1 Disponibile 6 giorni 21240

95.02 €

1 Disponibile 6 giorni 22055

118.24 €

1 Disponibile 6 giorni 22560

73.00 €

1 6 giorni 2.11545

111.61 €

1 Disponibile 6 giorni 2.12055

73.00 €

1 6 giorni 2.21545

111.61 €

1 Disponibile 6 giorni 2.22055

73.00 €

1 6 giorni 2.31545

92.87 €

1 6 giorni 2.32055

76.56 €

1 Disponibile 6 giorni 2.41545

112.11 €

1 Disponibile 6 giorni 2.42055

68.75 €

1 6 giorni 2.51550

111.61 €

1 Disponibile 6 giorni 2.52055

105.38 €

1 Disponibile 6 giorni 2.52560

73.00 €

1 6 giorni 2.61550

82.98 €

1 6 giorni 2.62055

92.87 €

1 6 giorni 2.62560

88.11 €

1 Disponibile 6 giorni 2.71550

82.98 €

1 6 giorni 2.72055

92.87 €

1 6 giorni 2.72560

73.00 €

1 6 giorni 2.81550

82.98 €

1 6 giorni 2.82055

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento shank diameter d(mm) 4 Machining Application Tipo piano / Laterale
Blade tip shape Bordo tagliente Torsion Angle Details(°) 30 O.D. Tolerance(mm) +0/-0.03

Supporto tecnico