Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
102.29 € | 1 | 6 giorni | 0.05 | 0.5 | ||
90.12 € | 1 | 6 giorni | 0.06 | 0.5 | ||
73.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.07 | 0.5 | |
55.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.08 | 0.5 | |
47.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.09 | 0.5 | |
33.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 1 | |
33.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.11 | 1 | |
33.22 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.12 | 1 | |
33.22 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.13 | 1 | |
33.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.14 | 1 | |
29.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.15 | 1.5 | |
29.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.16 | 1.5 | |
29.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.17 | 1.5 | |
29.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.18 | 1.5 | |
29.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.19 | 1.5 | |
31.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 2 | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.21 | 2 | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.22 | 2 | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.23 | 2 | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.24 | 2 | |
31.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 2.5 | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.26 | 2.5 | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.27 | 2.5 | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.28 | 2.5 | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.29 | 2.5 | |
20.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 3 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.31 | 3 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.32 | 3 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.33 | 3 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.34 | 3 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.35 | 3.5 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.36 | 3.5 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.37 | 3.5 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.38 | 3.5 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.39 | 3.5 | |
20.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 4 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.41 | 4 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.42 | 4 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.43 | 4 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.44 | 4 | |
30.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.45 | 4.5 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.46 | 4.5 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.47 | 4.5 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.48 | 4.5 | |
23.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.49 | 4.5 | |
19.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 5 | |
22.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.51 | 5 | |
22.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.52 | 5 | |
29.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.53 | 5 | |
22.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.54 | 5 | |
29.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.55 | 5.5 | |
22.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.56 | 5.5 | |
22.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.57 | 5.5 | |
22.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.58 | 5.5 | |
22.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.59 | 5.5 | |
18.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 6 | |
21.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.61 | 6 | |
21.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.62 | 6 | |
21.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.63 | 6 | |
21.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.64 | 6 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Tool Material Type | Carburo | Overall Length L(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Pivot Type | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
With/without Oil Hole | N/A | shank d(mm) | 1 | tip angle(°) | 118 |
Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.005 |
Configura
Proprietà di base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali