Fresa a testa sferica con diametro piccolo, a 2 tagli

Fresa a testa sferica con diametro piccolo, a 2 tagli
Good surface roughness of the cutting edge realizes high quality finished surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AMBES-20010
AMBES-20015
AMBES-20020
AMBES-20025
AMBES-20030
AMBES-20035
AMBES-20040
AMBES-20045
AMBES-20050
AMBES-20055
AMBES-20060
AMBES-20065
AMBES-20070
AMBES-20075
AMBES-20080
AMBES-20085
AMBES-20090
AMBES-20095
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Diameter φD
(mm)

116.95 €

1 6 giorni 0.050.20.1

116.95 €

1 6 giorni 0.0750.30.15

119.78 €

1 6 giorni 0.10.40.2

119.78 €

1 6 giorni 0.1250.50.25

90.76 €

1 6 giorni 0.1510.3

90.76 €

1 6 giorni 0.17510.35

84.06 €

1 6 giorni 0.210.4

84.06 €

1 10 giorni 0.22510.45

78.10 €

1 6 giorni 0.2510.5

78.10 €

1 6 giorni 0.27510.55

78.10 €

1 6 giorni 0.320.6

78.10 €

1 6 giorni 0.32520.65

74.17 €

1 6 giorni 0.3520.7

74.17 €

1 6 giorni 0.37520.75

74.17 €

1 6 giorni 0.42.50.8

74.17 €

1 6 giorni 0.4252.50.85

69.22 €

1 6 giorni 0.452.50.9

75.91 €

1 6 giorni 0.4752.50.95

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Overall Length L(mm) 40 shank d(mm) 3
Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Torsion(°) 30 O.D. Tolerance(mm) +0/-0.01

Supporto tecnico