• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a testa quadrata standard, 4 taglienti

Fresa a testa quadrata standard, 4 taglienti

Supports a wide range of applications, from general steel to nonferrous metals and resins. High rigidity 4-flute supports grooving to side surface machining.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AES-40100
AES-40110
AES-40120
AES-40130
AES-40140
AES-40150
AES-40160
AES-40170
AES-40180
AES-40190
AES-40200
AES-40210
AES-40220
AES-40230
AES-40240
AES-40250
AES-40260
AES-40270
AES-40280
AES-40290
AES-40300
AES-40310
AES-40320
AES-40330
AES-40340
AES-40350
AES-40360
AES-40370
AES-40380
AES-40390
AES-40400
AES-40410
AES-40420
AES-40430
AES-40440
AES-40450
AES-40460
AES-40470
AES-40480
AES-40490
AES-40500
AES-40550
AES-40600
AES-40650
AES-40700
AES-40750
AES-40800
AES-40850
AES-40900
AES-40950
AES-41000
AES-41100
AES-41200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diameter φD
(φ)
Blade length ℓ
(mm)
shank diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

55.23 €

4 giorni 13440+0~-0.02

60.32 €

4 giorni 1.13440+0~-0.02

60.32 €

4 giorni 1.23440+0~-0.02

60.32 €

4 giorni 1.33440+0~-0.02

60.32 €

4 giorni 1.43440+0~-0.02

55.23 €

4 giorni 1.55440+0~-0.02

60.32 €

4 giorni 1.65440+0~-0.02

60.32 €

4 giorni 1.75440+0~-0.02

60.32 €

4 giorni 1.85440+0~-0.02

60.32 €

4 giorni 1.95440+0~-0.02

49.68 €

4 giorni 26440+0~-0.02

54.28 €

4 giorni 2.16440+0~-0.02

54.28 €

4 giorni 2.26440+0~-0.02

54.28 €

4 giorni 2.36440+0~-0.02

54.28 €

4 giorni 2.46440+0~-0.02

49.35 €

4 giorni 2.58440+0~-0.02

58.01 €

4 giorni 2.68440+0~-0.02

58.01 €

4 giorni 2.78440+0~-0.02

58.01 €

4 giorni 2.88440+0~-0.02

58.01 €

4 giorni 2.98440+0~-0.02

53.06 €

4 giorni 38445+0~-0.02

58.01 €

4 giorni 3.18445+0~-0.02

58.01 €

4 giorni 3.28445+0~-0.02

58.01 €

4 giorni 3.38445+0~-0.02

58.01 €

4 giorni 3.48445+0~-0.02

53.06 €

4 giorni 3.510445+0~-0.02

60.38 €

4 giorni 3.610445+0~-0.02

60.38 €

4 giorni 3.710445+0~-0.02

60.38 €

4 giorni 3.810445+0~-0.02

60.38 €

4 giorni 3.910445+0~-0.02

55.23 €

4 giorni 412645+0~-0.02

60.38 €

4 giorni 4.112645+0~-0.02

60.38 €

4 giorni 4.212645+0~-0.02

60.38 €

4 giorni 4.312645+0~-0.02

60.38 €

4 giorni 4.412645+0~-0.02

55.23 €

4 giorni 4.512645+0~-0.02

66.82 €

4 giorni 4.612645+0~-0.02

66.82 €

4 giorni 4.712645+0~-0.02

66.82 €

4 giorni 4.812645+0~-0.02

66.82 €

4 giorni 4.912645+0~-0.02

61.05 €

4 giorni 515660+0~-0.02

61.05 €

4 giorni 5.515660+0~-0.02

66.28 €

4 giorni 615660+0~-0.02

66.28 €

4 giorni 6.515660+0~-0.02

77.99 €

4 giorni 720860+0~-0.02

77.99 €

4 giorni 7.520860+0~-0.02

85.37 €

4 giorni 820860+0~-0.02

85.37 €

4 giorni 8.520860+0~-0.02

105.07 €

4 giorni 9201070+0~-0.02

105.07 €

4 giorni 9.5201070+0~-0.02

117.88 €

4 giorni 10251070+0~-0.02

91.11 €

4 giorni 11251275+0~-0.02

100.69 €

4 giorni 12251275+0~-0.02

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Aluminum / Resin Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle Details(°) 30

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico