• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta per tagliatrice manuale RC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T32GSR-1R-NK2020
T32GSR-2R-NK2020
T32GSR-3R-NK2020
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size (R)
(mm)
Number of operating corners

29.43 €

Disponibile 4 giorni 13

29.43 €

Disponibile 4 giorni 23

29.43 €

Disponibile 4 giorni 33

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Round Chamfer work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Material Details Carbide M20 type Number Contained In A Packet(Piece) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico