• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

New Super Stone, set piccolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSH-02S
SSH-04S
SSH-06S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Set Content

28.46 €

1 5 giorni 2NSO 052A、NSB 052A、NSR 052A、SSH-2

37.32 €

1 5 giorni 4NSO 054A、NSB 054A、NSR 054A、SSH-4

51.37 €

1 11 giorni 6NSO 056A、NSB 056A、NSR 056A、SSH-6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Mola in fibra ceramica Particle Size(#) 400 / 800 / 1200 Height(mm) 0.5
Length(mm) 50 Color Orange / Blue / Red

Supporto tecnico