HN High-Pitch Disk【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNAD-80
HNAD-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

59.77 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 80

57.70 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Carta per levigatrice Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Non-metal Outer diameter Dimensions(mm) 125
Inner Diameter Dimension(mm) - Abrasive grain Alundum With/without Hole None
Connection type Magic With or without pattern coating Available Packaging Quantity(Sheets) 50
Application (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles Base Materials - Pattern image -

Supporto tecnico