Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PNAD-40 |
PNAD-80 |
PNAD-100 |
PNJD-40 |
PNJD-60 |
PNJD-100 |
PRAD-120 |
PRAD-150 |
PRAD-180 |
PRAD-220 |
PRAD-240 |
PRAD-280 |
PRAD-400 |
PRAD-600 |
PRAD-800 |
PRJD-150 |
PRJD-180 |
PRJD-240 |
PRJD-400 |
PRJD-600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | With/without Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.22 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 40 | None | ||
72.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 80 | None | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 100 | None | ||
88.22 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 40 | Available | ||
75.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 60 | Available | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 100 | Available | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 120 | None | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 150 | None | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 180 | None | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 220 | None | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 240 | None | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 280 | None | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 400 | None | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 600 | None | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 800 | None | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 150 | Available | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 180 | Available | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 240 | Available | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 400 | Available | ||
58.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 600 | Available |
Loading...
Type | Carta per levigatrice | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Non-metal | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | - | Abrasive grain | Alundum | Connection type | Glue application |
With or without pattern coating | Available | Packaging Quantity(Sheets) | 100 | Application | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles |
Base Materials | - | Pattern image | - |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
With/without Hole
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali