Codice articolo del costruttore: PLAD-40
Marca: SANKYO RIKAGAKU
Prezzo: 104.36 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Particle Size: 40 #
With/without Hole: None
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PLAD-40
Codice componente
|
---|
PLAD-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | With/without Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 40 | None |
Loading...
Type | Carta per levigatrice | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Non-metal | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | - | Abrasive grain | Alundum | Connection type | Glue application |
With or without pattern coating | Available | Packaging Quantity(Sheets) | 100 | Application | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles |
Base Materials | - | Pattern image | - |
Si trova sulla pagina di PL PS Disk, il codice articolo è il seguente: PLAD-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PLAD-40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Particle Size(#)
With/without Hole
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PLAD-180 |
PLAD-240 |
PLAD-280 |
PLAD-400 |
PLAD-500 |
PLAD-60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Particle Size (#) | With/without Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 180 | None | |
69.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 240 | None | |
69.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 280 | None | |
69.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 400 | None | |
69.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 500 | None | |
89.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 60 | None |