Piastra indicatrice di precisione SP150

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP150

Codice componente
SP150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,325.92 €

1 Disponibile 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 150 B(mm) 150 C(mm) 63
D(mm) 100 E(mm) 25 F (tap) M6
Mass(kg) 7.6 Max angle 45° Parallelism 100 mm, within 0.002 mm
Perpendicularity 100 mm, within 0.005 mm Material / Hardness SKS Material or Equivalent / HRC60° Angular error 15 sec max

Si trova sulla pagina di Piastra indicatrice di precisione SP150, il codice articolo è il seguente: SP150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP150.

Supporto tecnico