• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 24:00 (CEST) 21/10/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsa di precisione in acciaio inox DM80-1/80-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DM80-1
DM80-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?L
(mm)
Mass(kg)

1,261.62 €

Disponibile 9 giorni 1454.3

1,288.28 €

Disponibile 9 giorni 1194.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 190 B(mm) 70 C(mm) 62
D(mm) 30 E(mm) 32 F(mm) 40
G(MAX)(mm) 80 H(mm) 45 I M6
J(W×D)(mm) 8×6 K(mm) 12 M(mm) 6(90°)
Material Special Stainless Steel Quenching Hardness HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm
Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico