Morsa di precisione in acciaio inox DN150

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DN150

Codice componente
DN150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

2,237.79 €

Disponibile Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 285 B(mm) 120 C(mm) 90
D(mm) 40 E(mm) 50 F(mm) 55
G(MAX)(mm) 150 H(mm) 70 I M6
J(W×D)(mm) 10×7 K(mm) 12 L(mm) 198
M(mm) 8(90°) Mass(kg) 17 Material Special Stainless Steel
Quenching Hardness HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Si trova sulla pagina di Morsa di precisione in acciaio inox DN150, il codice articolo è il seguente: DN150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DN150.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico