Morsa di precisione in acciaio inox DN30-1/30-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DN30-2

Codice componente
DN30-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,395.99 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 90 B(mm) 60 C(mm) 50
D(mm) 25 E(mm) 25 F(mm) 25
G(MAX)(mm) 30 H(mm) 30 I M5
J(W×D)(mm) Φ 7×6 K(mm) 5 L(mm) 63
M(mm) 6(90°) N(mm) 29 O(mm) 21.5
Mass(kg) 1.7 Material Special Stainless Steel Quenching Hardness HRC57
Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.002/100 mm

Supporto tecnico