Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BT30-RF306 |
BT30-RF414 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Holder Length L (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | Capacity Range | Mass (g) | F (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584.56 € | 1 | 10 giorni | 75 | 40 | 16 | M3~M6 | 600 | Radius 0.8 | 48 | ||
583.95 € | 1 | 10 giorni | 112 | 51 | 28 | M4~M14 | 1110 | Radius 1.0 | 70 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Spindle types | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
Features | A radial float tapper that can be directly tapped into cored pilot holes in aluminum die-casting. Can also be used as a reamer holder. Helps lessen misalignment, enabling vertical threading. Can also be used for lathe machining |
Configura
Proprietà di base
Holder Length L(mm)
C1(mm)
C2(mm)
Capacity Range
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali