Bussola di maschiatura di tipo ER serie ER

Bussola di maschiatura di tipo ER serie ER
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· ER11 type (for RF306 type) / ER20 type (for RF414 type) taper collet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ER11-4
ER20-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tap Shaft Diameter d1
(mm)
Operating type size (meter screw) Features H4
(mm)
D2
(mm)
Dedicated wrench Operating type size (unified screw)

56.36 €

Disponibile 8 giorni 4.0M3・M3.5Radial float tapper that supports coolant-through. Standard specification up to the supply pump pressure of 5 MPa. It can be tapped directly into the aluminum die-cast punching holes. Smooth misalignment absorption allows vertical threading.18.011.5ES11MNo.5・UNo.6

57.31 €

Disponibile 8 giorni 8.0M11Radial float tapper that supports coolant-through. Standard specification up to the supply pump pressure of 5 MPa. It can be tapped directly into the aluminum die-cast punching holes. Smooth misalignment absorption allows vertical threading.31.521.0ES20MU 7/16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attachments/Accessories

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico