Codice articolo del costruttore: BT50-HA1022-M-OHC
Marca: KATO MFG
Prezzo: 392.43 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT50-HA1022-M-OHC
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Spindle types | BT50 |
---|---|---|---|---|---|
Holder Length L(mm) | 165 | C1(mm) | 50 | Capacity Range | M8~M27 |
Mass(g) | 4100 | Features | HA-M Type supporting center coolant-through. Specifications and characteristics accord with HA-M Type. Special flange-through oil hole type (-OHF) can be specially made to order. Unlike spring collet, tap attachment and detachment can be performed in single action. No tool length re-measurement after tap replacement necessary. Uses TC-MO Type with 2 MPa supply pump pressure as standard. Use of TC-MO-SB Type supports maximum supply pump pressure of 5 MPa. Can support mist specification. | L1(mm) | 100.0 |
Si trova sulla pagina di Maschiatrice tipo HA-M-OHC serie SA, il codice articolo è il seguente: BT50-HA1022-M-OHC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT50-HA1022-M-OHC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali