• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschiatrice tipo MT-SA-III serie SA (gambo conico Morse)

Maschiatrice tipo MT-SA-III serie SA (gambo conico Morse)

[Features]
· Best-selling "Kato Tapper"
· Sizing type screw depth built-in limiting device
· Tapper that works with all machinery, workpieces, and cutting conditions
· Ideal for machining valuable workpieces such as prototypes, single articles, molds, etc.
· The specifications, such as the strength of the spring and extension/contraction amount, can be changed to match the usage conditions.
· The expansion device absorbs feed errors to realize high thread accuracy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MT2-SA412-3

Codice componente
MT2-SA412-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features L1
(mm)

285.41 €

8 giorni 850Best selling "Kato Tapper". Screw depth limiter built-in standard size type (for the program, see P.08). Tapper that can be used for any machines, workpieces and cutting conditions. Ideal for machining valuable workpieces such as prototypes, single-item production and molds. Specifications such as the spring force and stretchability can be changed according to the usage conditions (see table below). Telescopic device absorbs feed errors to achieve high screw precision.88.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attachments/Accessories Holder Length L(mm) 132 C1(mm) 48
F1(mm) 7 F2(mm) 5 F4(mm) 8.5
Capacity Range M3~M12

Si trova sulla pagina di Maschiatrice tipo MT-SA-III serie SA (gambo conico Morse), il codice articolo è il seguente: MT2-SA412-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MT2-SA412-3.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico