• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschiatrice tipo STT-SA-VI serie SA (a gambo dritto per tornio NC)

Maschiatrice tipo STT-SA-VI serie SA (a gambo dritto per tornio NC)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Short body type that can be used in various machines
· Expansion Device to Absorb Feed Errors
· Short Type Ideal for Narrow Work Spaces

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STT25-SA412-6
STT32-SA412-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank (l2)
(mm)
Mass
(g)
Features Shank (d2)
(mm)
L1
(mm)

361.68 €

Disponibile 6 giorni 75640Short body type that can be used in all machines. Extension device absorbs feed errors. Short body makes it ideal for narrow workspaces.2549.5

363.33 €

Disponibile 6 giorni 80860Short body type that can be used in all machines. Extension device absorbs feed errors. Short body makes it ideal for narrow workspaces.3249.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) NC Lathe Holder Length L(mm) 93
C1(mm) 47 F1(mm) 6 F2(mm) 8
Capacity Range M3~M16

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico