Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MT2-SA206-1 |
MT2-SA412-1 |
MT3-SA1022-1 |
MT3-SA412-1 |
MT4-SA1022-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Holder Length L (mm) | C1 (mm) | F2 (mm) | Capacity Range | Mass (g) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.58 € | 1 | 8 giorni | 129.5 | 23 | 10 | M2~M8 | 310 | 97.5 | ||
297.58 € | 1 | 8 giorni | 150 | 35 | 20 | M3~M12 | 610 | 106.5 | ||
373.09 € | 1 | 10 giorni | 210 | 50 | 30 | M8~M22 | 1660 | 145.0 | ||
304.27 € | 1 | 8 giorni | 150 | 35 | 20 | M3~M16 | 760 | 106.5 | ||
379.80 € | 1 | 10 giorni | 210 | 50 | 30 | M8~M27 | 1990 | 145.0 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | F1(mm) | 10 | Features | Thin and tall pencil type, has an expansion device to absorb feed errors |
---|
Configura
Proprietà di base
Holder Length L(mm)
C1(mm)
F2(mm)
Capacity Range
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali