Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3-3DT412 |
4-3DT412 |
4-4DT1022 |
4-4DT412 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Magic Chuck Body | Tapper Body MA (412) (mm) | Taper collet GMC | Tapper Body MA (1022) | Tap Collet TC Type (412) | Tap Collet TC Type (1022) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,881.45 € | 1 | 10 giorni | 3X3 | 3MA | 3XJTA6/3X2/3X3 | - | M4~M12 | - | ||
1,596.05 € | 1 | 10 giorni | 4X3 | 3MA | 3XJTA63X2/3X3 | - | M4~M12 | - | ||
2,067.26 € | 1 | 10 giorni | 4X4 | - | 4XJTA6/4X2/4X3/4X4 | 4MA | - | M10~M22 | ||
2,134.26 € | 1 | 10 giorni | 4X4 | 4MA | 4XJTA6/4X2/4X3/4X4 | - | M4~M12 | - |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Macchina generica | Features | Drill tap quick change set drill and tap for upright radial drilling machine can be replaced on same core in a single action |
---|
Configura
Proprietà di base
Magic Chuck Body
Tapper Body MA (412)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali