Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TC1022-M12 |
TC1022-M16 |
TC1022-M20 |
TC1022L-100-M20 |
TC1022L-100-M24 |
TC3050-P1-3/4 |
TC412-M3 |
TC412-M4 |
TC412-M5 |
TC412-M6 |
TC412-M8 |
TC412-M10 |
TC412-M12 |
TC412-P1/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Operating tap size D meter screw (mm) | Operating tap size D tube screw (mm) | Length from connection point to tip of tap H1 (mm) | Tip length H3 (mm) | Maximum Diameter C2 (mm) | Minimum Diameter C3 (mm) | Pitch (mm) | Length from connection point to tip of tap used L2 (mm) | Protruding length of tap used L1 (mm) | Penetrating length of tap used H2 (mm) | Mass (g) | Screw for Pipes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.88 € | 1 | 9 giorni | M12 | - | 65 | 38 | 50 | 32 | 1.75 | 108 | 43 | 39 | 610 | - | ||
114.88 € | 1 | 5 giorni | M16 | - | 65 | 38 | 50 | 32 | 2 | 117 | 52 | 43 | 610 | - | ||
114.88 € | 1 | 5 giorni | M20 | - | 65 | 38 | 50 | 32 | 2.5 | 125 | 60 | 45 | 610 | - | ||
176.60 € | 1 | 10 giorni | M20 | - | 165.0 | 138.5 | 50 | 32 | 2.5 | 225 | 60 | 45 | 1000 | - | ||
176.86 € | 1 | 10 giorni | M24 | - | 168.0 | 144.5 | 50 | 36 | 3 | 240 | 72 | 48 | 1050 | - | ||
342.82 € | 1 | 10 giorni | - | P1 3/4 | 85.0 | 47.0 | 87 | 64 | 11 | 143 | 58 | 57 | 3590 | Side Locking Type | ||
141.24 € | 1 | 9 giorni | M3 | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 0.50 | 64.5 | 21 | 25 | 190 | - | ||
141.24 € | 1 | 5 giorni | M4 | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 0.70 | 69.5 | 26 | 26 | 190 | - | ||
141.24 € | 1 | 5 giorni | M5 | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 0.80 | 77.5 | 34 | 26 | 190 | - | ||
98.67 € | 1 | 5 giorni | M6 | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 1.00 | 79.5 | 36 | 26 | 190 | - | ||
98.67 € | 1 | 5 giorni | M8 | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 1.25 | 86.5 | 43 | 27 | 190 | - | ||
98.67 € | 1 | 5 giorni | M10 | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 1.5 | 91.5 | 48 | 27 | 190 | - | ||
141.24 € | 1 | 5 giorni | M12 | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 1.75 | 97.5 | 54 | 28 | 190 | - | ||
98.67 € | 1 | 9 giorni | - | P1/8 | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 28 | 70.5 | 27 | 28 | 190 | - |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Tool Type | Maschiatura |
---|
Configura
Proprietà di base
Operating tap size D meter screw(mm)
Operating tap size D tube screw(mm)
Length from connection point to tip of tap H1(mm)
Tip length H3(mm)
Maximum Diameter C2(mm)
Minimum Diameter C3(mm)
Pitch(mm)
Length from connection point to tip of tap used L2(mm)
Protruding length of tap used L1(mm)
Penetrating length of tap used H2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali