Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HR1.8 |
HR4.0 |
HR5.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Number of flutes | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.98 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 4 | 30 | 55 | 3 | 402-3480 | 5 | ||
33.64 € | 1 | 6 giorni | 4 | 6 | 40 | 80 | 4 | 402-4290 | 11 | ||
33.69 € | 1 | 6 giorni | 5 | 6 | 45 | 90 | 5 | 402-4494 | 16 |
Loading...
Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | Material | High-Speed Steel (HSS) |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Number of flutes
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali