Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HLX6.0
Tool Diameter(mm) | 6 | Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A |
Number of flutes | 3 | Blade Length(mm) | 30 | Overall Length(mm) | 100 |
shank diameter(mm) | 6 | Trusco Code | 402-3366 | Mass(g) | 22 |
Features | Compared to a hand reamer, it is compatible with high speed rotation and can machine difficult-to-cut materials. Left-hand thread high lead blade diameter, with 60° torsional angle. | work material | Mild Steel, Standard Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Light Alloy | Material | Cobalt High Speed Steel (HSS-Co) |
Si trova sulla pagina di Alesatore elicoidale, il codice articolo è il seguente: HLX6.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HLX6.0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali