Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NMG-16 |
NMG-25 |
NMG-35 |
NMG-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Overall Length (mm) | Effective blade diameter (mm) | Tip diameter (mm) | shank diameter d (mm) | Number of flutes (sheet) | Trusco Code | Mass | Number of included sets (Book) | Set Blade Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.01 € | 1 | 9 giorni | Single Item | 42 | 15 | 3 | 6 | 1 | 138-4309 | 15g | - | - | |||
57.19 € | 1 | 9 giorni | Single Item | 65 | 24 | 6 | 8 | 1 | 138-4317 | 55g | - | - | |||
99.69 € | 1 | 6 giorni | Single Item | 68 | 34 | 10 | 10 | 1 | 138-4325 | 110g | - | - | |||
129.41 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Set of 3 | - | - | - | - | - | 138-4333 | 180 g/set | 3 | 15、24、34 |
Loading...
Application | Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale | Cutter Tip Angle (°) | 90 | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | Material | High-Speed Steel (HSS) |
Features | Extended life, excellent thermal and abrasion resistance by titanium coating. Finest surface finish without any chatter mark. | Surface Treatment | Titanium Coating |
Configura
Proprietà di base
Details Type
Overall Length(mm)
Effective blade diameter(mm)
Tip diameter(mm)
shank diameter d(mm)
Number of flutes(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali