Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RST1-021 |
RST1-321 |
RST2-021 |
RST2-321 |
RST3-021 |
RST3-022 |
RST3-321 |
RST3-322 |
RST4-021 |
RST4-022 |
RST4-321 |
RST4-322 |
RST5-021 |
RST5-022 |
RST5-321 |
RST5-322 |
RST6-021 |
RST6-321 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Deflection of Center (Max.) | Carbide Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430.02 € | 1 | 12 giorni | - | 39 | 14 | 57 | 3 | 35 | 15 | 107 | TIR0.005 | 6 | ||
478.41 € | 1 | 12 giorni | With Seal | 39 | 14 | 57 | 3 | 35 | 15 | 107 | TIR0.005 | 6 | ||
430.02 € | 1 | 12 giorni | - | 46 | 20 | 70.5 | 5.5 | 36 | 21 | 127.5 | TIR0.005 | 8 | ||
478.41 € | 1 | 12 giorni | With Seal | 46 | 20 | 70.5 | 5.5 | 36 | 21 | 127.5 | TIR0.005 | 8 | ||
460.05 € | 1 | 12 giorni | - | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 23 | 153 | TIR0.005 | 10 | ||
473.11 € | 1 | 12 giorni | For Profiling | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 37 | 167 | TIR0.005 | 10 | ||
534.58 € | 1 | 12 giorni | With Seal | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 23 | 153 | TIR0.005 | 10 | ||
547.65 € | 1 | 12 giorni | For Profiling, Includes Seal | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 37 | 167 | TIR0.005 | 10 | ||
543.76 € | 1 | 12 giorni | - | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 28 | 184 | TIR0.005 | 14 | ||
562.01 € | 1 | 12 giorni | For Profiling | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 42 | 198 | TIR0.005 | 14 | ||
620.88 € | 1 | 12 giorni | With Seal | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 28 | 184 | TIR0.005 | 14 | ||
637.85 € | 1 | 12 giorni | For Profiling, Includes Seal | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 42 | 198 | TIR0.005 | 14 | ||
815.53 € | 1 | 12 giorni | - | 79 | 35 | 139 | 7.3 | 58 | 41 | 238 | TIR0.005 | 18 | ||
914.91 € | 1 | 12 giorni | For Profiling | 79 | 35 | 139 | 7.3 | 58 | 55 | 252 | TIR0.005 | 18 | ||
909.72 € | 1 | 12 giorni | With Seal | 79 | 35 | 139 | 7.3 | 58 | 41 | 238 | TIR0.005 | 18 | ||
1,011.58 € | 1 | 12 giorni | For Profiling, Includes Seal | 79 | 35 | 139 | 7.3 | 58 | 55 | 252 | TIR0.005 | 18 | ||
2,152.66 € | 1 | 12 giorni | - | 116 | 55 | 195 | 11 | 81 | 59 | 335 | TIR0.007 | 30 | ||
2,268.99 € | 1 | 12 giorni | With Seal | 116 | 55 | 195 | 11 | 81 | 59 | 335 | TIR0.007 | 30 |
Loading...
B1(mm) | - | e(mm) | - | Features | External appearance, shape, and structure are the same as those of the RST type. However, the carbide alloy chip is brazed to the tip of the center. With a carbide alloy chip at the tip, demonstrates excellent wear-resistance and abrasion-resistance. |
---|
Configura
Proprietà di base
Type
A(mm)
B(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali