Manicotto verticale

Manicotto verticale
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] ・ Manicotto verticale -G (filettatura): 1/2W o M12 Conicità esterna: NT30 -T (mm): 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NT30-MT2-W
NT30-MT3-M
NT30-MT3-W
NT40-MT1-M
NT40-MT1-U
NT40-MT2-M
NT40-MT2-U
NT40-MT3-M
NT40-MT3-U
NT40-MT4-M
NT40-MT4-U
NT40-MT5-M
NT40-MT5-U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Internal Taper Exterior Taper L
(mm)
l
(mm)
d
(mm)
G (Drawing Thread)

165.86 €

1 Disponibile 8 giorni MT2NT3011028261/2W

165.86 €

1 Disponibile 8 giorni MT3NT301375536M12

165.86 €

1 Disponibile 8 giorni MT3NT3013755361/2W

186.38 €

1 Disponibile 8 giorni MT1NT401272030M16

203.76 €

1 8 giorni MT1NT4012720305/8UNC

186.38 €

1 Disponibile 8 giorni MT2NT401352833M16

203.76 €

1 8 giorni MT2NT4013528335/8UNC

186.38 €

1 Disponibile 8 giorni MT3NT401453836M16

203.76 €

1 8 giorni MT3NT4014538365/8UNC

186.38 €

1 Disponibile 8 giorni MT4NT401807344M16

203.76 €

1 8 giorni MT4NT4018073445/8UNC

255.91 €

1 Disponibile 8 giorni MT5NT4024513863M16

255.91 €

1 Disponibile 8 giorni MT5NT40245138635/8UNC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica T(mm) 12

Supporto tecnico