Attacco taglierina per sfacciatura frontale (albero a S)

Attacco taglierina per sfacciatura frontale (albero a S)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Albero di fresatura per il montaggio di una fresa ad asse S. Comprende una vite ad esagono cavo. (eccetto d = 40).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FMA-ST32-2-M8
FMA-ST32-2-M10
FMA-ST32-3-90
FMA-ST32-4-90
FMA-ST32-5-90
FMA-ST42-2-M8
FMA-ST42-2-M10
FMA-ST42-3-100
FMA-ST42-4-100
FMA-ST42-5-100
FMA-ST42-6-100
FMC-ST32-22-90
FMC-ST32-27-90
FMC-ST32-32-90
FMC-ST32-40-90
FMC-ST42-22-100
FMC-ST42-27-100
FMC-ST42-32-100
FMC-ST42-40-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
l
(mm)
d
(mm)
D
(mm)
Cutter for use d1
(mm)
M

143.67 €

1 Disponibile 8 giorni 90-----M8

109.87 €

1 8 giorni 90-----M10

111.43 €

1 8 giorni 902225.4323-Inch models50-

111.95 €

1 8 giorni 903031.75324-Inch models64-

136.08 €

1 8 giorni 903438.1325-Inch models78-

115.29 €

1 Disponibile 8 giorni 100-----M8

126.52 €

1 8 giorni 100-----M10

127.04 €

1 8 giorni 1002225.4423-Inch models50-

153.97 €

1 8 giorni 1003031.75424-Inch models64-

135.57 €

1 8 giorni 1003438.1425-Inch models78-

238.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1003550.8426-Inch models98-

109.87 €

1 10 giorni 9018223263mm45-

110.92 €

1 6 giorni 9021273280mm54-

111.95 €

1 8 giorni 90243232100mm63-

129.12 €

1 8 giorni 90264032125mm83-

126.52 €

1 8 giorni 10018224263mm45-

127.56 €

1 8 giorni 10021274280mm54-

128.60 €

1 8 giorni 100243242100mm63-

137.65 €

1 8 giorni 100264042125mm83-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica

Supporto tecnico